LE-FHL-3-TPU
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/foot_supports/combination_wheel.prj},{NB=LE-FHL-3-TPU},{CODE=LE-FHL-3},{BRACKETMATERIAL=Chrome Steel},{WHEELMATERIAL=-TPU},{A=65},{B=96},{C=45},{D=75},{E=103},{WEIGHT=0.879},{MAXIMUM=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Combination Wheel - Foot Supports Series
Bill of material
LE-FHL-3-TPU
Order Number
LE-FHL-3-TPU
Wheel Bracket Material
Chrome Steel
Wheel Material
Polyurethane
Nylon
Polyurethane
Nylon
A
65
mm
B
96
mm
C
45
mm
D
75
mm
E
103
mm
Weight
0.879
kg
Maximum load capacity
120
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성