??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Special Angle Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-1530
Order Number
LE-JJ-1530
Code
LE-JJ
Material
Al-Found mm
A
30.0 mm
B
15.0 mm
C
Φ6.5 mm
D
5.0 mm
Weight
0.022 kg
Compatibility Code
1530 aluminum profile
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드