LE-RJ-30 (0)
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Profile Joint
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/profile_joint/profile_joint_asmtab.prj},{NB=LE-RJ-30 (0)},{CODE=LE-RJ},{MATERIAL=Zn-Al-Alloy or Galvanized Steel},{POS=0.0},{A=30.0},{B=2.0},{C1=7.5},{D=24.0},{WEIGHT=0.114},{COM=30},{CONNECTION=LE-PJS-6*30*2PCS},{PPATH=assembiles/profile_joint_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Profile Joint - External Connector Series
Bill of material
LE-RJ-30 (0)
Order Number
LE-RJ-30
LE-RJ-30
Code
LE-RJ
Material
Zn-Al-Alloy or Galvanized Steel
pos
A
30.0
30.0
mm
B
2.0
mm
C
Φ7.5
Φ7.5
mm
D
24.0
24.0
mm
Weight
0.114
0.114
kg
Connection No
LE-PJS-6*30*2PCS
LE-PJS-6*30*2PCS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성