LE-RJ-30A
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/plane_cross_adjustment_plate.prj},{NB=LE-RJ-30A},{CODE=LE-RJ},{MATERIAL=Carbon Steel},{A=86.0},{B=3.0},{C1=6.3},{D1=6.3},{E1=60.0},{WEIGHT=0.090},{COM=30A},{CONNECTION=LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Plane Cross Adjustment Plate - External Connector Series
Bill of material
LE-RJ-30A
Order Number
LE-RJ-30A
LE-RJ-30A
Code
LE-RJ
Material
Carbon Steel
A
86.0
86.0
mm
B
3.0
mm
C
Φ6.3
Φ6.3
mm
D
Φ6.3
Φ6.3
mm
E
Φ60
Φ60
mm
Weight
0.090
0.090
kg
Connection No
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성