LE-WJ-30A
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/outer_plate_connector.prj},{NB=LE-WJ-30A},{CODE=LE-WJ},{MATERIAL=Chrome Steel},{A=25.0},{B=60.0},{C1=7.0},{D=2.5},{WEIGHT=0},{COM=30A},{CONNECTION=LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Outer Plate Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-WJ-30A
Order Number
LE-WJ-30A
LE-WJ-30A
Code
LE-WJ
Material
Chrome Steel
A
25.0
25.0
mm
B
60.0
60.0
mm
C
Φ7
Φ7
mm
D
2.5
2.5
mm
Weight
0
kg
Connection No
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성