LE-RJ-30L
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/free_plate_connector.prj},{NB=LE-RJ-30L},{CODE=LE-RJ},{MATERIAL=Carbon Steel},{A=110.0},{B=25.0},{C=3.0},{D1=6.1},{E1=110.0},{F=10},{G=80.1},{H=8.0},{I=6},{J=3},{WEIGHT=0.230},{COM=30L},{CONNECTION=LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Free Plate Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-RJ-30L
Order Number
LE-RJ-30L
LE-RJ-30L
Code
LE-RJ
Material
Carbon Steel
A
110.0
110.0
mm
B
25.0
25.0
mm
C
3.0
mm
D
Φ6.1
Φ6.1
mm
E
Φ110
Φ110
mm
F
10
10
mm
G
80.1
80.1
mm
H
8.0
8.0
mm
I
6
6
mm
J
3
3
mm
Weight
0.230
0.230
kg
COM
30L
30L
Connection No
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
LE-BYS-6*10/TM-M6-30*4PCS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성