??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
90°Support Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-L5050-30
Order Number
Code
LE-L5050
Material
Aluminium (6063-T5)
A
50.0 mm
B
mm
C
mm
D
8.0 mm
Weight
kg
Connection No
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)