LE-JJ-40R
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/45_support_bracket.prj},{NB=LE-JJ-40R},{CODE=LE-JJ},{MATERIAL=Al-Found},{A=50.0},{B=40.0},{C=7.8},{D=8.5},{E=8.5},{F=7.8},{G=45.0},{H=40.0},{WEIGHT=0.081},{COM=40R},{CONNECTION=LE-YZS-6*16/TM-M6-40*2PCS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
45° Support Bracket - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-40R
Order Number
LE-JJ-40R
Code
LE-JJ
Material
Al-Found
A
50.0
mm
B
40.0
mm
C
7.8
mm
D
8.5
mm
E
8.5
mm
F
7.8
mm
G
45.0
°
H
40.0
mm
Weight
0.081
kg
Connection No
LE-YZS-6*16/TM-M6-40*2PCS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성