??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Steel Magnetic Lock - Door Parts Window Series
Bill of material
LE-MX-C
Order Number
LE-MX-C
Material
Stainless Steel
A
53 mm
B
46 mm
C
21 mm
D
14 mm
E
41 mm
F
53 mm
G
4 mm
Weight
0.028 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)