??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Butterfly door stopper - Door Parts Window Series
Bill of material
LE-MX-B
ORDERNUMBER
LE-MX-B
Material
Nylon
A
74 mm
B
56 mm
C
22.4 mm
D
15.4 mm
E
37 mm
F
Ø6.4 mm
G
56 mm
H
7 mm
Weight
0.047 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés