BUT-40
구로다정공주식회사
써포트유니트
원형 서포트 유니트 (공작 기계)
Powered by
CAD모델 선택
{kuroda_pr/support_units/circle_flange_support_unit_machine_tools/but_40_asmtab.prj},{NB=BUT-40},{CNSORDERNO=BUT-40},{DD1=40},{A=106},{C=142},{D1=95},{E=66},{F=25},{H=33},{J=33},{T=18},{R=60},{U=50},{D2=102},{Q=49},{W=121},{X=11},{Y=17.5},{Z=11.0},{M=M40 X 1.5},{DDS=40},{DS=50},{LS=18},{MASS=3.8},{VER=5},{PRA=2},{PPATH=parts/but_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
구로다정공주식회사
내용
BUT-40
BOM
BUT-40
형번
BUT-40
Ød1
40
mm
A
106
mm
ØC
142
mm
ØD1
95
mm
E
66
mm
F
25
mm
H
33
mm
J
33
mm
T
18
mm
ØR
60
mm
U
50
mm
ØD2
102
mm
ØQ
49
mm
ØW
121
mm
ØX
11
mm
ØY
17.5
mm
Z
11.0
mm
M
M40 X 1.5
Øds
40
mm
ØDs
50
mm
Ls
18
mm
Mass
3.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성