Nipple DN015 DIN G 3/4" (1.4435) 705646 999277 999279
KST
2. Fittings
2.8 Nipple (similar) for orbital welding DIN 2982
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/nippel-so_din2982/din_nippel_so_din_2982.prj},{NB=Nippel-SO DN015 DIN G 3/4 (1.4435) 705646 999277 999279},{DN=DN015},{AB=19.0 x 1.5},{A=19},{B=16},{C=50},{E=3/4\"},{EE=3/4},{NDM=26.441},{KDM=24.117},{MAT=1.4435},{OFB=MB},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=705646}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.8.1 DIN - Nipple for orbital welding (similar) DIN 2982
Bill of material
Nipple DN015 DIN G 3/4" (1.4435) 705646 999277 999279
dimension
DN015
DN015
dimension
19.0 x 1.5
19.0 x 1.5
mm
external diameter
19
19
mm
internal diameter
16
16
mm
total lenght
50
50
mm
Thread
3/4"
3/4"
Material
1.4435
Surface condition
MB
μm
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line)
Ra<0.5µm (STERI-line)
Ra<0.4µm (HQ-line)
Ra<0.25µm (HQ-line)
Ra<0.6µm (STERI-line)
Ra<0.5µm (STERI-line)
Ra<0.4µm (HQ-line)
Ra<0.25µm (HQ-line)
μm
ordner No.
705646
705646
(additional) ordner No.
999279
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성