Red-Stück E DIN 11852-RE DN032/DN025 ISO (1.4404) 703653 999277 999284
KST
3. Reducers
3.4 Eccentric reducer -short type- E DIN 11852-RE
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/red_stueck_e_din11852_re/iso_red_stueck_e_din11852_re.prj},{NB=Red-Stueck E DIN 11852-RE DN032/DN025 ISO (1.4404) 703653 999277 999284},{DN=DN032/DN025},{B=38.4},{B1=29.7},{C=23.9},{D=2.0},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{VER=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.4.2 ISO - Red-Stück E DIN 11852-RE
Bill of material
Red-Stück E DIN 11852-RE DN032/DN025 ISO (1.4404) 703653 999277 999284
dimension
DN032/DN025
DN032/DN025
internal diameter
38.4
38.4
mm
internal diameter
29.7
29.7
mm
total lenght
23.9
23.9
mm
wall thickness
2.0
2.0
mm
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
internal surface finish
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
ordner No.
703653
703653
(additional) ordner No.
999284
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성