SRT0601-261R335C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt0601_asmtab.prj},{NB=SRT0601-261R335C7A0X(120None)},{MN=SRT0601},{SD=6},{LD=1},{L31=335.000},{L32=297.000},{MODELL=SRT0601},{VERS=4},{PPATH=assemblies/srt_asmtpl.prj},{AG=Ct7},{ST=A},{ST2=None},{LT=335.0},{GT=0},{ND=X},{PN=120},{AG1=C7},{AGG=0.020},{AMTE=+0.09~-0.09},{F=0.05},{ROT=0.120},{BD=0.8},{NST=1},{STD=right-hund},{SSR=5.3},{NOC=3.7 turns, 1 circuit},{CA=680},{COA=1200},{LTMINA=182.1},{LTMINB=182.1},{LTMAXP=297},{LTMAXN=335},{X1P=32},{X1N=70},{X2B=8},{SM=4.0},{VER=14},{NL=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0601 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT0601-261R335C7A0X
Nominal model number
SRT0601
Screw shaft outside diameter
6
mm
Lead
1
mm
Accuracy grade
Ct7
Ct7
Shaft end type
A(Supported on only one end) ✔
A(Supported on only one end)
A(Supported on only one end)
B (Clip ditch)
B (Clip ditch)
C (Straight)
C (Straight)
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
Total length of shaft
335.0
335.0
Shaft Length- Screw Length
261.0
261.0
mm
Stroke
240.0
240.0
mm
Grease type
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
Nut direction
X : Fixed end
Y : Support end
X : Fixed end
Y : Support end
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성