SRT0401K-76R115C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt0401k_asmtab.prj},{NB=SRT0401K-76R115C7A0X(A30None0X)},{MN=SRT0401K},{SD=4},{LD=1},{IDNR=},{T=50},{L2=80},{L3=115},{AG=C7},{AP=0.005},{ST=A},{ST2=None},{D=4},{DNB=04},{L=1},{LNB=01},{NUTXX=1.000},{L9=43.000},{PPATH=../sr_series/c5/parts/psrt_asmtpl.prj},{LTMINA=49.0},{LTMINB=56.0},{LTMAXP=109},{LTMAXN=115},{X1P=29},{X1N=35},{X2B=7},{SM=3.0},{VER=85},{LT=115.0},{GT=0},{ND=X},{PN=30},{NL=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT0401K(C7) - Rolled Ball Screws
Bill of material
SRT0401K-76R115C7A0X
Nominal model number
SRT0401K
Screw shaft diameter
4
mm
Lead
1
mm
Accuracy grade
C7
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
Shaft end type-Fixed side
None
Processing
None
Processing
Total length of shaft
115.0
115.0
Screw Shaft Length
76.0
mm
Stroke
60.0
mm
Grease type
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
0 : KSS Grease
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : others
Nut direction
X : Fixed end
Y : Support end
X : Fixed end
Y : Support end
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성