您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 150
ksb
Direct product selection
Valves
ISORIA 20
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/3valves/isoria-20/isoria_20_with_actair_ng_asmtab.prj},{NB=ISORIA 20 with ACTAIR NG DN150 T2 PN16 DRVSIZE-10 I02A},{SIZEDN1=150},{VLVBDYTYP=2},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=16},{DRVTYP=11},{DRVSIZE=10},{RMDSZE=1},{MNTNGTYP=0},{HDFLNGTYP=67},{SHFTEND=61430},{SPRCNN=11.8},{TRDARVLV=1},{SLNDTYP=0},{ACTITAUT=5.5},{SWTCHBX=0},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=0},{POSIND=7},{PPATH=isoria_20_with_actair_ng_asmtpl.prj},{TSGCODE=I02A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
ISORIA 20 with ACTAIR NG - 带 AMRING 弹性体衬垫的中心盘式蝶阀
明细表
DN 150
入口公称直径
150
150
mm
阀门壳体类型
T2 - 带对中眼的泵壳
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T2 - 带对中眼的泵壳
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
法兰入口规格
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
AWWA C207
BS 10
AS 2129
入口公称压力
PN 16
PN 25
PN 16
PN 25
驱动器型号系列
ACTAIR NG
ACTAIR NG
驱动尺寸
10
15
20
30
10
15
20
30
mm
Manual Override size
Without
RMD OA 6/12
Without
RMD OA 6/12
安装类型
M1
M2
N1
N2
M1
M2
N1
N2
头部法兰结构,阀侧
ISO F07
ISO F07
轴端类型
Flat Head 14 X 30
Flat Head 14 X 30
供给压力接口
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
With positionner
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
With positionner
Trade air valve
无关
无关
电磁阀类型
无关
无关
Actuator interface & Automation
Visual Position Indicator
AMTROBOX
限位开关盒
Visual Position Indicator
AMTROBOX
限位开关盒
控制器型号系列
无关
无关
Drive Varient
Not applicable
Not applicable
Electrical connection control cabinet
无关
无关
位置显示器
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型