Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 350
KSB
Direct product selection
Valves
DANAÏS 150 EVO
DANAÏS 150 EVO Configured
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/3valves/danais_150_evo/danais_150_evo_configured/danais_150_ms_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=DANAÏS 150 with MS MC_DN 350 116-100},{SIZEDN1=350},{H=435},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=1.1},{NMNLPRPN1=10},{HDFLNGTYPVLV=1416},{SHFTEND=1927},{DRVTYP=116},{DRVSIZE=100},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HDFLNGTYP=114},{HNDWHL=400},{OFSET=3.0},{CNSDWTEMPLATE=combination_view\\3v\\3v_no_to_ri_fr\\_dw\\3v_no_to_ri_fr.dw},{TSGCODE=D01A},{PPATH=danais_150_ms_manual_actuators_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
DANAÏS 150 with MS MC - High performance valve with plastomer or metallic seat
Bill of material
DN 350
Nominal diameter inlet
350
350
mm
Valve body type
T1 - Waffer type
T4 -12 -lug type raised face
T4 -16 -lug type raised face
T1 - Waffer type
T4 -12 -lug type raised face
T4 -16 -lug type raised face
Flange design inlet
EN 1092-1
ISO 7005-1
ASME B16.5
JIS B2220
EN 1092-1
ISO 7005-1
ASME B16.5
JIS B2220
Nominal pressure inlet
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
PN 16
PN 25
Head flange design valve side
F14/F16
F14/F16
Shaft end type
Square 27
Square 27
Type series drive
MS
MC
MS
MC
Drive Size
100
200
450
100
200
450
mm
Position indicator
Low Index
Low Index
Control accessories types
Handwheel
Handwheel control with extension
Handwheel
Handwheel control with extension
Head flange design valve side
F14
F14
Hand wheel size
400
400
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성