Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 150
KSB
Direct product selection
Valves
BOAX-B
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/3valves/boax-b/boax_b_with_actuator_auma_asmtab.prj},{NB=BOAX B with Actuator SQ AUMA DN150 __21.11052257112B16A},{SIZEDN1=150},{VLVBDYTYP=2},{CNNSTDDN1=1.1},{NMNLPRPN1=10},{HDFLNGTYPVLV=ISO F07},{SHFTEND=Flat Head 14 X30},{ELACTYP=52},{HDFLNGTYP=257},{ADPTNPLT=1},{VARNT=12},{H1=194.000},{PPATH=boax_b_with_actuator_auma_asmtpl.prj},{TSGCODE=B16A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
BOAX B with Actuator SQ AUMA - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 150
Nominal size
150
150
mm
Valve body type
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
T5 - U-shaped body flat face
Connection
EN1092-1
ASME B16.1
ASME B16.5
EN1092-1
ASME B16.1
ASME B16.5
Nominal pressure inlet
PN 10
PN 16
PN 10
PN 16
Shaft end type
Flat Head 14 X30
Flat Head 14 X30
Electric actuator type
SQ05.2
SQ05.2
Head flange design
F05/F07
F05/F07
Adaptation plate
Not Applicable
Not Applicable
Drive varient
MONO
TRI
MATIC-MONO
MATIC-TRI
MONO
TRI
MATIC-MONO
MATIC-TRI
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성