Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
AmaCan D BU700-420
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
AmaCan D
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/amacan_d/amacan_d_bu_asmtab.prj},{NB=AmaCan_D_BU700-420},{IDNR=4},{CMPSIZE=700-420},{CMPSIZEDEF=7042},{INSTCODE=12},{SUCUMBRL=0},{MTRVER=U/X},{PRDCPT=G1/G2/G3},{HDRLCODE=1},{NMBROFVNS=3},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{RTDPWR=90.000},{N=1480},{EFFCLS=1.300},{MTRSIZE=1284},{RIBTYPE=1},{Q=1969},{T1=1501},{T1MIN=1000},{T3=270},{T4=2800},{G=3070},{Y=350},{WTRLVL=1501},{T2=1651},{DIMUNIT=1.000},{PLTFRMUSE=1.000},{DISPLY2D=0.000},{PPATH=amacan_d_bu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
AmaCan-D Installation BU - Discharge tube, overflow design in open intake chamber
Bill of material
AmaCan_D_BU700-420
Component size
700-420
700-420
Installation code
BU
BU
Suction umbrella
Without
Without
Motor version
U/X
Material variant
G1/G2/G3
hydraulic code
A
B
A
B
number of vanes
3
3
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Number of motor poles
4
4
Rated power
90 kW
110 kW
132 kW
90 kW
110 kW
132 kW
Propeller Speed
1480
1480
Efficiency class
IE3
IE3
Flow-straightening vane
Steel section
Cast from concrete
Steel section
Cast from concrete
Flow
m3/h
Min. water level
1501
1501
Building height
Water level
Recommended chamber height
DIMUNIT
mm
inch
cm
mm
inch
cm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성