Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN025
KSB
Products
Valves
Diaphragm valves
SISTO-C; -CBAV-F; -CT; -CY
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/5diaphragm/sisto-c/sisto_ct_asmtab.prj},{NB=SISTO-CT_HV.510_DIN_DN025-025_MD65},{IDNR=25},{VALVETYP=SISTO-CT},{DN1=DN025},{SEATSIZE=65},{CONNTYP=10},{DN2=25},{BDYTYP=10},{DIAMAT=40},{ACTTYP=1.1},{LSTYP=0},{PCD=80},{HD=8},{HH=13},{A1=90},{A=45},{DF=80},{D1=29},{S1=1.5},{L1=80},{H1=22},{D2=29},{S2=1.5},{L2=20.3},{H2=25},{B=130},{B1=25},{L=101},{H=41},{VH=13.0},{C=8},{R=3},{H3=0},{PPATH=sisto_ct_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
SISTO-CT - Maintenance free diaphragm valve
Bill of material
DN025
Valve type
SISTO-CT
Nominal width DN1
DN025
DN025
mm
Seat size
MD65
MD65
mm
Connection Type
DIN 11866-A [W0]
ISO4200 [W1]
OD ASME BPE[W3]
DIN 11866-A [W0]
ISO4200 [W1]
OD ASME BPE[W3]
Nominal width DN2
DN 025
DN 032
DN 040
DN 050
DN 065
DN 080
DN 100
DN 125
DN 150
DN 025
DN 032
DN 040
DN 050
DN 065
DN 080
DN 100
DN 125
DN 150
Body type
Solid Forged
Solid Forged
Diaphragm material
40
48
80
40
48
80
Actuator type
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
Manual-plastic
Manual-Stainless-steel
Pneumatic-Stainless-Steel
Pneumatic-Stainless-Steel-Reinforced
Pneumatic-Stainless-Steel-Double-Reinforced
Accessories type
Not applicable
Not applicable
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성