피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
040-025-160
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Close-coupled pumps
Etabloc
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/11circulator/4close_coupled/etabloc/etabloc_ver_eu_asmtab.prj},{NB=Etabloc - Vertical_040-025-160},{IDNR=1},{INSTTYP=47},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{SCPOFSPLLY=0},{APPLN=2},{PRDCPT=70},{BRGCKTSIZE=25.2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=40.1},{DN1=40},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=25.1},{DN2=25},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=81},{MTRCNSTR=2},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=0.75},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677952},{MTRCNSTRIM=0},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1831404},{MESELTYP=0},{MTBPOS=0},{CASPOS=0},{CASFTPOS=1},{AFTPOS=1},{MFTPOS=1},{SPRTFT=1333353},{VOLUTE=1121919},{COVER=1273026},{LNTRN=1327.937},{PMPDRV=0},{DISPLY2D=0},{CLR=5002},{BSPLTTYP=0},{BSPLTSIZE=0},{MTRHT=80},{BSPLTHT=0},{H1=80.000},{IS=118},{DIMUNIT=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Etabloc - Vertical - Close-coupled pumps
Bill of material
040-025-160
Component size
040-025-160
040-025-160
Installation type
Vertical
Vertical
Application
Bottle rinsing
Standard
Drinking water
Bottle rinsing
Standard
Drinking water
Design concept
G
GC
C
G
GC
C
Bearing bracket
WS_25_LS
WS_25_LS
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
Nominal pressure outlet
PN 16
PN 16
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
Nominal diameter - suction flange
DN 40
DN 40
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
PN 16
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 16
PN 16
Nominal diameter - discharge flange
DN 25
DN 25
Drive standard
IEC
IEC
Type of motor enclosure
IP55
IP55
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Number of motor poles
2
4
2
4
Motor size
80M
90L
90S
100L
112M
132S
80M
90L
90S
100L
112M
132S
Motor construction type
V1
V1
Temperature class motor
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Type of explosion protection
Without
Without
Motor manufacturer
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
Efficiency class
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
Rated power
0.75 kW
1.1 kW
0.75 kW
1.1 kW
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
Type series motor manufacturer
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
Extended shaft
No
No
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
Rated voltage
400
400
Motor SAP material number
1677952
1717397
1717429
1677952
1717397
1717429
Mechanical seal type
Single Mechanical Seal
Double Mechanical Seal
Single Mechanical Seal
Double Mechanical Seal
Motor terminal box position
0° same orientation
90° (right)
180° offset
270° (left 90°)
0° same orientation
90° (right)
180° offset
270° (left 90°)
Discharge nozzle position
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
Casing foot position
Not applicable
Not applicable
Angle foot position
Without
180° offset
90° (right)
270° (left 90°)
Without
180° offset
90° (right)
270° (left 90°)
Motor foot position
Not applicable
Not applicable
Pump drive
Not applicable
Not applicable
Baseplate type
Not applicable
Not applicable
Base plate size
Not applicable
Not applicable
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성