RNA49/32
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Metric Series
NK, NKS, RNA48, RNA49, RNA69 Series Without Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/metric_series/nk_nks_rna_series_without_inner_ring/open_ends_nk_nks_rna_asmtab.prj},{NB=RNA49/32},{ORDER=RNA49/32},{FW=40},{D=52},{CC=20},{B=20},{C=20},{R=0.6},{CR=32.00},{C0=49.30},{CU=7.85},{NO=11000},{SR=0.500},{DW=4.000},{L=14.800},{M=3.000},{H=0.800},{RR=4.000},{ST=15-B},{BRK=22.000},{NOB=22},{S=NK},{T=10},{PDF=150},{PPATH=open_ends_nk_nks_rna_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 167
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
Open ends
Bill of material
RNA49/32
Bearing No.
RNA49/32
RNA49/32
Inside Diameter
40
40
mm
Outside Diameter
52
52
mm
Bearing Width
20
20
mm
Radius
0.6
0.6
mm
Basic dynamic load rating
32.00
32.00
kN
Basic static load rating
49.30
49.30
kN
Fatigue limit load
7.85
7.85
kN
Limiting speeds (Oil)
11000
11000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성