PMX2310-A10-BN0-00
Kollmorgen
PMX Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/pmx_motor/pmx23_asmtab.prj},{NB=PMX2310-A10-BN0-00},{SERIES=PMX23},{NF=23},{RSL=1},{MW=A},{SA=1},{CONN=B},{FSO=N},{RSO=0},{SO=00},{A=47.140},{B=5.000},{D=38.000},{E=6.350},{F=5.850},{G=15.000},{H=20.600},{I=1.600},{J=13.500},{K=6.350},{L=0.000},{L2=5.300},{M=31.800},{N=5.000},{O=0.000},{PPATH=parts/pmx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
PMX23 Motor - PMX Stepper Motor
Bill of material
PMX2310-A10-BN0-00
Part Number
PMX2310-A10-BN0-00
Motor Series
PMX23
NEMA Frame
23
Rotor Stack Length
1 stack
2 stack
3 stack
4 stack
1 stack
2 stack
3 stack
4 stack
Motor Winding
A
B
C
G
H
J
A
B
C
G
H
J
Step Angle
1 (1.8 deg)
9 (0.9 deg)
1 (1.8 deg)
9 (0.9 deg)
Connection/Option
B (leadwire)
X (connector)
B (leadwire)
X (connector)
Front Shaft Option
N (Smooth)
F (Flat)
N (Smooth)
F (Flat)
Rear Shaft Option
0 (No rear shaft)
R (Rear Shaft)
H (Rear Shaft + encoder holes)
0 (No rear shaft)
R (Rear Shaft)
H (Rear Shaft + encoder holes)
Sealing Option
00 (IP30)
01 (IP65 sealing)
00 (IP30)
01 (IP65 sealing)
X Max.
41.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성