??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
E & H Series NEMA 34 Frame Conventional Hybrid 3.4" Motors - Moteurs pas-à-pas hybrides
Nomenclature
H31NRFT-LNN-NS-00
Numéro de référence
H31NRFT-LNN-NS-00
Série de base
Dimensions
3 = Taille de cadre NEMA 34 (3,38" de dia.)
Nombre d'empilements de rotors
Configuration du montage
Construction / Raccordement
Bobine / Fils conducteurs
Type de bobine
Type de rotor
L = Laminé
Configuration d'arbre
Modifications d'arbre
Option codeur
Séquence spéciale
Longueur totale
2.580
Distance du connecteur
0.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés