??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
2125A - Potentiometric displacement sensor
Bill of material
KISTLER Type 2125A50
Type
2125A
Defined electrical range
mm
Overall length 0/+1 mm
mm
Stroke 0/+1.5 mm
mm
Введите значение для B
Stroke 0/+1.5 mm
mm
cm
inch
ft
Nominal resistance
Linearity, independent
±%
Repeatability
0.002 mm
Total weight ±5
g
Temperature range
-30...100 °C
Vibration
5...2000 Hz
Shock
50/11 g/ms
Protection class (EN 60529)
40 IP
Material numbers
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей