KISTLER Type 9420A31
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Preloading screws
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/01_preloading_screws/9420a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9420A31},{IDNR=},{TYP=9420A31},{DB=Datenblatt},{SEN=9031A},{VB=9532},{ZH=9534},{IS=9538},{SM=9536},{H=11.0},{M=M10x1},{L=46},{L1=10},{D=13.0},{DD=11.0},{L2=15.0},{D1=28.0},{DD1=13.0},{H1=8.0},{S=17},{D2=18},{H2=1.6},{PPATH=9420a_asmtpl.prj},{PDF=9420a.pdf},{SAP=000000000018007783},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9420A.1 - Set of preloading elements
Bill of material
KISTLER Type 9420A31
Type
9420A31
9420A31
Sensor
9031A
9031A
Preloading bolt
9532
9532
Centering sleeve
9534
9534
Insulating washer
9538
9538
Hexagon nut (incl. washer)
9536
9536
H
11.0
11.0
mm
Thread
M10x1
M10x1
L
46
46
mm
L1
10
10
mm
D
13.0
13.0
mm
DD
11.0
11.0
mm
L2
15.0
15.0
mm
D1
28.0
28.0
mm
DD1
13.0
13.0
mm
H1
8.0
8.0
mm
S
17
17
mm
D2
18
18
mm
H2
1.6
1.6
mm
Material numbers
000000000018007783
000000000018007783
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성