KISTLER Type 2162A1H
Kistler
Press fit modules
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/06_press_fit_modules/2162a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2162A1H(0)},{TYP=2162A},{T=Typ 2162A..., NCFE 10},{HB=H},{X=1},{HUBST=0},{HUBSTX=350},{PPATH=2162a_asmtpl.prj},{A=719},{J=70},{K=90},{L=122.1},{C2=50},{C3=5},{G1=120},{F1=60},{N=123},{R=132},{E=273.0},{D=253.2},{W1=30},{W2=30},{W3=90 (4x)},{W4=90 (4x)},{B1=5 x 10 tief},{B2=8 x 10 tief},{M1=M8 x 24 tief (4x)},{M2=M6 x 14 tief (4x)},{TK1=107},{TK2=56},{S=42 x 10 tief},{DIST=17},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
2162A - NC Joining Module NCFE
Bill of material
KISTLER Type 2162A1H
Type
2162A
Type
Type 2162A..., NCFE 10
Type 2162A..., NCFE 10
Holding brake
With holding brake
Without holding brake
With holding brake
Without holding brake
Extended state
A
719
719
mm
Weight
36.0
36.0
kg
f7
70
70
mm
g6
90
90
mm
L
122.1
122.1
mm
C2
50
50
mm
C3
5
5
mm
G1
120
120
mm
F1
60
60
mm
N
123
123
mm
R
132
132
mm
E
273.0
273.0
mm
D
253.2
253.2
mm
H
387
387
mm
W1
30
30
°
W2
30
°
W3
90 (4x)
90 (4x)
°
W4
90 (4x)
90 (4x)
°
H7
5 x 10 deep
5 x 10 deep
mm
H7
8 x 10 deep
8 x 10 deep
mm
M1
M8 x 24 deep (4x)
M8 x 24 deep (4x)
M2
M6 x 14 deep (4x)
M6 x 14 deep (4x)
TK1
107
107
mm
TK2
56
56
mm
H7
42 x 10 deep
42 x 10 deep
mm
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성