KISTLER Type 9272
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9272.prj},{NB=KISTLER Typ 9272},{IDNR=},{TYP=9272},{M=Fx, Fy=-5...5; Fz=-5...20},{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fy=~-7.8; Fz=~-3.5},{BT=0...70},{H=70},{D=100},{D1=15},{AN=Fischer-Flansch 9-pol. neg.},{SAP=000000000018007552},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9272 - 4-Component Dynamometer
Bill of material
KISTLER Type 9272
Type
9272
Measuring Range
Fx, Fy=-5...5; Fz=-5...20
kN
Sensitivity
Fx,Fy=~-7.8; Fz=~-3.5
pC/N
Operating temperature range
0...70
°C
Height
70
mm
Diameter
100
mm
Inner diameter
15
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
Material numbers
000000000018007552
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성