??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9272 - Dynamomètre à 4 composantes
Nomenclature
KISTLER type 9272
Type
9272
Plage de mesure
Fx, Fy=-5...5; Fz=-5...20 kN
Sensibilité
Fx,Fy=~-7.8; Fz=~-3.5 pC/N
Plage de température de service
0...70 °C
Hauteur
70 mm
Diamètre
100 mm
Diamètre intérieur
15
Connectique
Bride Fischer 9 pôles," nég."
Material numbers
000000000018007552
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés