KISTLER Type 9129AE0.75
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9129ae_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9129AE0.75},{IDNR=},{TYP=9129AE0.75},{M=Fx, Fz=-5...5; Fy=-8...8},{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fz=~-8; Fy=~-4.1},{BT=0...70},{AN=Fischer-Flansch 9-pol. neg.},{A=19.05 (0.75\")},{AX=19.050},{B=24.05},{C=SW3 / M6x20 DIN915},{CX=3.000},{CY=6.000},{S=M6x22},{SX=6.000},{SY=22.000},{X=15.050},{PPATH=9129ae_asmtpl.prj},{SAP=000000000018007229},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9129AE - Tool holder
Bill of material
KISTLER Type 9129AE0.75
Type
9129AE0.75
9129AE0.75
Measuring Range
Fx, Fz=-5...5; Fy=-8...8
kN
Sensitivity
Fx,Fz=~-8; Fy=~-4.1
pC/N
Operating temperature range
0...70
°C
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
A
19.05 (0.75")
19.05 (0.75")
mm
øB
24.05
24.05
mm
C
SW3 / M6x20 DIN915
SW3 / M6x20 DIN915
Screw
M6x22
M6x22
Material numbers
000000000018007229
000000000018007229
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성