KISTLER Type 9119AE10
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9119ae_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9119AE10},{IDNR=},{TYP=9119AE10},{M=Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 },{DB=Datenblatt},{BT=-20...70},{AN=Fischer-Flansch 9-pol. neg.},{A=10.0},{AX=10.000},{B=14.0},{C=SW2.5 / M5x20 ISO4026},{S=M5x12},{DDS=10x10},{CNDM=5.000},{CL=20.000},{SNDM=5},{SL=12},{VERS=1},{VERS3=1},{PPATH=9119ae_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9119AE - Tool Holder for Lathe Chisel (metric)
Bill of material
KISTLER Type 9119AE10
Type
9119AE10
9119AE10
Measuring Range
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00
kN
Operating temperature range
-20...70
°C
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
A
10.0
10.0
mm
B
14.0
14.0
mm
C
SW2.5 / M5x20 ISO4026
SW2.5 / M5x20 ISO4026
Screw
M5x12
M5x12
Dimensions Lathe Chisel Shaft
10x10
10x10
mm
Material numbers
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성