KISTLER Type 9119AC03L
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9119ac_l_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9119AC03L},{IDNR=},{TYP=9119AC03L},{M=Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 },{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fz=~-26; Fy=~-13},{BT=-20...70},{AN=Fischer-Flansch 9-pol. neg.},{A=C3},{B=32},{C=15.0},{D=34.0},{VERS=2},{PPATH=9119ac_asmtpl.prj},{PRA=2},{SAP=000000000018017691},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9119ACL - Machine Adapter with Capto, Left design
Bill of material
KISTLER Type 9119AC03L
Type
9119AC03L
9119AC03L
Measuring Range
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00
kN
Sensitivity
Fx,Fz=~-26; Fy=~-13
pC/N
Operating temperature range
-20...70
°C
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
Capto Typee
C3
C3
ø
32
32
mm
C
15.0
15.0
mm
D
34.0
34.0
mm
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성