??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9119AA2 - Dynamomètre multicomposantes haute sensibilité Piezo
Nomenclature
KISTLER type 9119AA2
Type
9119AA2
Plage de mesure
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 kN
Modèle
Plates-formes de force / dynamomètre
Nombre d’axes
3
Mode de mesure
Direct
Plage de température de service
-20...70 °C
Longueur
107.0 mm
Largeur
80.0 mm
Hauteur
26.0 mm
Classe de protection
67 IP
Le câble est interchangeable
Oui
Connectique
Prise
Material numbers
000000000018017665
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés