KISTLER Type 9119AA1
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9119aa1.prj},{NB=KISTLER Typ 9119AA1},{IDNR=},{TYP=9119AA1},{M=Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 },{DB=Datenblatt},{BA=Messplattform / Dynamometer},{AA=3},{MA=Direkt},{BT=-20...70},{L=91.0},{B=80.0},{H=26.0},{SA=67},{KIA=Ja},{AN=Stecker},{SAP=000000000018017664},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9119AA1 - Piezo-Multicomponent Dynamometer Highly Sensitive
Bill of material
KISTLER Type 9119AA1
Type
9119AA1
Measuring Range
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00
kN
Model
Force Plate / Dynamometer
Number of axes
3
Measuring mode
Direct
Operating temperature range
-20...70
°C
Length
91.0
mm
Width
80.0
mm
Height
26.0
mm
Protection class
67
IP
Cable is exchangeable
Yes
Connection
Plug
Material numbers
000000000018017664
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성