KISTLER Type 9337A40
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Transmitters
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/02_transmitters/9337a.prj},{NB=KISTLER Typ 9337A40},{TYP=9337A40},{M=0...50 kN / 0 ... 5 kN (Bereich I/II), werkseitig justiert und kalibriert},{DB=Datenblatt},{AS=0...10},{BT=-10...70},{AN=M12x1 8-pol., geschirmt},{SAP=000000000018007682},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9337A... - Press Force Transmitter
Bill of material
KISTLER Type 9337A40
Type
9337A40
9337A40
Measuring Range
0...50 kN 0 ... 5 kN (range I/II), factory made adjusted and calibrated
0...50 kN 0 ... 5 kN (range I/II), factory made adjusted and calibrated
kN
Output Signal
0...10
V
Operating temperature range
-10...70
°C
Connection
M12x1 8-pol., screened
Material numbers
000000000018007682
000000000018007682
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성