KISTLER Type 4579A10001
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/4579a.prj},{NB=KISTLER Typ 4579A10001},{TYP=4579A100},{MB=100},{AS=01},{DB=Datenblatt},{A=165},{B=M36x3},{C=50},{D=8x45},{E=145},{F=13},{G=42},{H=2.0},{J=13},{K=20},{VER=2},{M=4.9},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4579A - Strain Gage Load Cell
Bill of material
KISTLER Type 4579A10001
Type
4579A100
4579A100
Measuring Range
100
100
kN
Connector plug
6 pin M16 circular connector
9 pin D-Sub connector
6 pin M16 circular connector
9 pin D-Sub connector
A
165
165
mm
Thread
M36x3
M36x3
C
50
50
mm
D
8x45
8x45
°
E
145
145
mm
F
13
13
mm
G
42
42
mm
H
2.0
2.0
mm
J
13
13
mm
K
20
20
mm
Weight
4.9
4.9
kg
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성