??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
6178C - Werkzeuginnendrucksensor, Unisens mit Front ø2.5 mm
Stückliste
KISTLER Typ 6178CAUSRSGYYY
Typ
6178C
Einsatzbereich Typ
Sensorart
UNISENS
Montageart
Reserve
Reserve
Kabelart
Stecker
Kabelausführung
Bohrung/Sensor
Messbereich
0...200 bar
Überlast
300 bar
Empfindlichkeit
≈-12 pC/bar
Linearity, all ranges
≤±1 % FSO
Betriebstemperaturbereich-Werkzeug (Sensor, Kabel, Stecker)
0...200 °C
Betriebstemperaturbereich-Schmelze (auf Front des Sensors)
<450 °C
Isolationswiderstand bei 20 °C
>10
Isolationswiderstand bei 200 °C
>1
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen