KISTLER Type 6061B
Kistler
Pressure
Piezoelectric pressure sensors
6061B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/02_piezoel_pressure_sens/6061b/6061b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6061B_(Sensor)},{TYP=6061B},{DB=Datenblatt},{VER=},{B=0 ... 250},{EP=~-25},{BT=-50 ... 350},{AN=M4 x 0,35},{PPATH=6061b_asmtpl.prj},{BS=Sensor},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6061B - THERMOCOMP ® Quartz Pressure Sensor
Bill of material
KISTLER Type 6061B
Type
6061B
Version
Without PiezoSmart®
Mit PiezoSmart
Without PiezoSmart®
Mit PiezoSmart
Range
0 ... 250
bar
Sensitivity
~-25
pC/bar
Operating temperature range
-50 ... 350
°C
Plug
M4 x 0,35
(Bore / sensor)
Sensor
Mounting bore with extraction body 1
Mounting bore with extraction body 2
Sensor
Mounting bore with extraction body 1
Mounting bore with extraction body 2
Material numbers
000000000018005475
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성