KISTLER Type 6041C-3-1
Kistler
Pressure
Piezoelectric pressure sensors
6041C
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/02_piezoel_pressure_sens/6041c/6041c_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6041C-3-1(Sensor)},{TYP=6041C},{DB=Datenblatt},{VER=-},{KBAUS=3},{KBLAN=-1},{BS=Sensor},{PPATH=6041c_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6041C - PiezoStar Drucksensor M8x0.75
Bill of material
KISTLER Type 6041C-3-1
Type
6041C
Version
Standard
With PiezoSmart
Standard
With PiezoSmart
Cable version
with cable PFA with steel braiding
with FPM cable, oil-tight
with cable PFA with steel braiding
with FPM cable, oil-tight
Cable length
Cable length L=1 m
Cable length L=2 m
Cable length L=3 m
Cable length L=1 m
Cable length L=2 m
Cable length L=3 m
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body 1
Mounting bore with extraction body 2
Sensor
Mounting bore with extraction body 1
Mounting bore with extraction body 2
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Material numbers
000000000018045598
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성