KISTLER Type 4080B005-LC
Kistler
Pressure
Piezoresistive pressure sensors
Transmitter
4080B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/01_piezores_pressure_sens/02_transmitter/4080b/4080b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4080B005-LC(Sensor)},{TYP=4080B},{DB=Datenblatt},{DRBER=005},{ANS=LC},{KL=},{BS=C},{PPATH=4080b_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4080B - Transmitter M6
Bill of material
KISTLER Type 4080B005-LC
Type
4080B
Pressure range
0 ... 5bar
0 ... 10bar
0 ... 20bar
0 ... 130bar
0 ... 250bar
0 ... 5bar
0 ... 10bar
0 ... 20bar
0 ... 130bar
0 ... 250bar
Electrical connection
Lemo connector
Flylead
Lemo connector
Flylead
Cable length
without cable (for Lemo)
without cable (for Lemo)
Bore/Transmitter
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
Material numbers
000000000018036551
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성