피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
KISTLER Type 4065A200A0
Kistler
Pressure
Piezoresistive pressure sensors
Sensors
4065A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/01_piezores_pressure_sens/01_sensors/4065a/4065a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4065A200A0_(Sensor)},{TYP=4065A},{DB=Datenblatt},{DR=200},{SA=0},{BS=Sensor},{PPATH=4065a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4065A - High pressure sensor M7x0.75
Bill of material
KISTLER Type 4065A200A0
Type
4065A
Pressure range
0 ... 200 bar
0 ... 500 bar
0 ... 1000 bar
0 ... 200 bar
0 ... 500 bar
0 ... 1000 bar
Signal output
for pressure measurement 0 ... 10 V and 4 ... 20 mA
for pressure measurement (0 ... 10 V) and temperature (10 mV / ° C)
for pressure measurement (4 ... 20 mA) and temperature measurement (10 mV / ° C)
for pressure measurement 0 ... 10 V and 4 ... 20 mA
for pressure measurement (0 ... 10 V) and temperature (10 mV / ° C)
for pressure measurement (4 ... 20 mA) and temperature measurement (10 mV / ° C)
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
Material numbers
000000000018001907
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성