카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0375.16
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/03350_asmtab.prj},{NB=K0375.1660},{BESTKIPPUSA=K0375.16},{D=60-125},{D1=30},{D2=30},{D3=M 16},{G1=M 10},{G=M 18},{H=16},{K=15},{L=60},{L1=30},{SW=14},{X=7.9},{MX=650},{ANZDM=206},{GEW=0.3451},{BMWZ=03350-916},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245028504},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{LX=[60:81]},{LXX=81},{PPATH=03350_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0375 - Shaft clamping units
Bill of material
K0375.16
Order No.
K0375.16
K0375.16
workpiece diameter
60-125
60-125
mm
diameter
30
30
diameter
30
30
mm
thread diameter
M 16
M 16
mm
thread
M 10
M 10
thread diameter
M 18
M 18
mm
height of bolt head
16
16
mm
K
15
15
mm
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Length
30
30
mm
width across flats
14
14
mm
+ 0.2 mm
7.9
7.9
mm
tightening torque
650
650
Nm
Tightening torque max. Nm
206
206
Approx. weight
0.3451
0.3451
kg
Order No. assembly tool
03350-916
03350-916
mm
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245028504
4059245028504
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성