카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0245.14105
KIPP USA
Indexing Plungers
Lock and Clamp Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/arretierbolzen/lock_and_clamp_indexing_plungers/03190.prj},{NB=K0245.14105_(ENTSPANNT)},{BESTKIPPUSA=K0245.14105},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{POS=ENTSPANNT},{GR=4},{D=10},{D1=M 20 x 1,5},{D2=63},{D3=28.0},{D4=35.5},{H=10},{H1=22.5},{H2=14.5},{L=78},{L1=24},{HX=44.0},{SW=22},{GEW=0.1384},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245021789},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0245 - Indexing plungers with five lobe grip
Bill of material
K0245.14105
Order No.
K0245.14105
K0245.14105
Colour
light gray RAL 7035
light gray RAL 7035
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
size
4
4
diameter
10
10
mm
External thread
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
diameter
63
63
mm
diameter
28.0
28.0
mm
diameter
35.5
35.5
mm
Length
10
10
mm
height
22.5
22.5
mm
height
14.5
14.5
mm
Length
78
78
mm
Length
24
24
mm
height
44.0
44.0
mm
width across flats
22
22
mm
Approx. weight
0.1384
0.1384
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245021789
4059245021789
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성