??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1494 - Gateway for indexing plunger with status sensor
Bill of material
K1494.01
Order No.
K1494.01
Ausgangssignal
Relais
width
90 mm
width
103.4 mm
width
108 mm
height
58.5 mm
height
122 mm
Length
107 mm
Approx. weight
0.0000 kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245489817
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей