??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1867 - UNILOCK 5 轴基本模块系统 DUO 系统尺寸 80 mm
明细表
K1867.12075500
订货号
序号
Form
Durchmesser
12 mm
高度
mm
高度
mm
高度
mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
mm
钳口宽度
6 mm
夹持力 F kN
15 kN
最大锁紧扭矩 Nm
15 Nm
重量约
kg
描述
Information
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
XPOS
'0','entspannt','1','gespannt' mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型