Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0435.301833
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27852_asmtab.prj},{NB=K0435.3018330},{BESTKIPP=K0435.301833},{MATERIAL=Kunststoff},{W=0},{A=87.0},{A1=17.5},{A2=32.5},{A3=29.5},{A4=57.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9.0},{F1=850},{F2=200},{TRAG=1200},{GEW=0.0436},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245189847},{TYP=14},{PSTOL=0.001},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{TYP1=54},{PPATH=27852_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0435 - Hinges plasitc
Bill of material
K0435.301833
Order No.
K0435.301833
K0435.301833
Material
Kunststoff
Drehwinkel
°
distance
87.0
87.0
mm
distance
17.5
17.5
mm
distance
32.5
32.5
mm
Length
29.5
29.5
mm
Length
57.5
57.5
mm
width
48
48
mm
width
28
28
mm
Diameter
6.6
6.6
mm
Diameter
6
6
mm
Diameter
14
14
mm
height
9.0
9.0
mm
F1 max. kN
850
850
N
F2 max. kN
200
200
N
Approx. weight
0.0436
0.0436
kg
Description
정보
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269099
EAN-Nr. Kipp
4059245189847
4059245189847
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
für Bolzen
54
54
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성