SRT4-40J30
KHK KOHARA GEAR
Other Products
Powered by
CAD모델 선택
{khk/other_products/pr_srt_b_asmtab.prj},{NB=SRT4-40J30},{CN=SRT4-40J30},{COMBINATION=1},{P=P12.5},{Z=40},{A=30},{B=0},{C=160.0},{DF=25},{E=0},{F=25},{G=7.4},{H=72.60},{I=108.03},{PN=SRT4-C},{S=T4K},{KW=8},{KD=3.30000},{TS=0},{MHP=0},{NDM=0},{J=13},{K=18.0},{L=98.0},{M=80},{N=25},{SP=T5},{WMF=T4001.WMF},{N2=0.5},{L2=1},{R=0.0},{PPATH=pr_srt_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 401
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Pawls & Ratchets (SRT) (SRTB)
Bill of material
SRT4-40J30
Catalog No.
SRT4-40J30
SRT4-40J30
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Pitch
P12.5
P12.5
Number of teeth
40
40
Bore
30
30
mm
Hub diameter
0
0
mm
Outside diameter
160.0
160.0
mm
Face width
25
25
mm
Hub length
0
0
mm
Total length
25
25
mm
Depth of teeth
7.4
7.4
mm
Mountiong distance
72.60
72.60
mm
Center distance
108.03
108.03
mm
Partner name
SRT4-C
SRT4-C
Shape
T4K
T4K
Key width
8
8
mm
Key depth
3.30000
3.30000
mm
Tap size
0
0
Mounting hole position
0
0
mm
NDM
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성