SMZG2.5-20R
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/ground_zeroll_miter_gears_smzg_asmtab.prj},{NB=SMZG2.5-20R_On},{CN=SMZG2.5-20R},{COMBINATION=1},{GR=1},{M=2.5},{Z=20},{DS=R},{S=B3},{A=14},{B=42},{C=50},{D=54.16},{E=48},{F=32.34},{G=25.08},{H=19},{I=29},{J=12},{K=28.06},{L=53.21},{WMF=0},{PN=SMZG2.5-20L},{PPATH=ground_zeroll_miter_gears_smzg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Ground Zeroll Miter Gears (SMZG)
Bill of material
SMZG2.5-20R
Catalog No.
SMZG2.5-20R
SMZG2.5-20R
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Gear ratio
1
mm
Module
2.5
2.5
mm
Number of teeth
20
Direction of Spiral
R
R
Shape
B3
Bore
14
14
mm
Hub diameter
42
42
mm
Pitch diameter
50
50
mm
Outside diameter
54.16
54.16
mm
Mounting distance
48
48
mm
Total length
32.34
32.34
mm
Crown to back length
25.08
25.08
mm
Hub width
19
19
mm
Length of bore
29
29
mm
Face width
12
12
mm
Holding surface diameter
28.06
28.06
mm
Face angle
53.21
53.21
°
Partner name
SMZG2.5-20L
SMZG2.5-20L
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성