Kegelräder aus Stahl, Typ A Übersetzungsverhältnis 1:3 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-348A
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ A Übersetzung 1:3, 1:4
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-a-ueberstezung_1-3_1-4/kegelraeder_a_ue_1_3.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ A Uebersetzungsverhaeltnis 1:3 420-030-348A},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-348A},{M=3.0},{Z=48},{DE=145.90},{DP=144.0},{A=29.0},{F=18.0},{DN=80.0},{D1=20.0},{DM=45.20},{L=23.0},{S=6.0},{LM=10.0},{DP1=48.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kegelräder - Typ A, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:3
Bill of material
Kegelräder aus Stahl, Typ A Übersetzungsverhältnis 1:3 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-348A
Bestellnummer
420-030-348A
420-030-348A
Modul
3.0
3.0
Zähnezahl
48
48
Abmessungen
145.90
145.90
mm
Abmessungen
144.0
144.0
mm
Abmessungen
29.0
29.0
mm
Abmessungen
18.0
18.0
mm
Abmessungen
80.0
80.0
mm
Abmessungen
20.0
20.0
mm
Abmessungen
45.20
45.20
mm
Abmessungen
23.0
23.0
mm
Abmessungen
6.0
6.0
mm
Abmessungen
10.0
10.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성