Kettenradsatz Typ N-D duplex 1/2 x 5/16, 12 B-2, Z = 15, Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 06520004
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Kettenradsatz
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/kettenradsatz/typ_n_asmtab.prj},{NB=Kettenradsatz Typ N-D duplex 1/2 x 5/16, 12 B-2, Z = 15, Stahl (37SE 27)},{CNSORDERNO=06520004},{TYP=N3/4 \"-12 D},{VARX=duplex},{BEZ=ISO 12 B-2},{BEZX=12 B-2},{Z=15},{W=M12},{L=80},{AM=35},{D=7.46},{D1=37},{D2=30},{D3=12.5},{R3=19},{C=2.0},{E1=12},{E=19.46},{ST=SE 27},{R=37},{VER=12},{CX=12.000},{STX='SE 27','SE-F27'},{PPATH=typ_n_asmtpl.prj},{VERS=2},{CNSMASSEXACT=1.05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
ROSTA-Spannelement - Kettenradsatz Typ N
Bill of material
Kettenradsatz Typ N-D duplex 1/2 x 5/16, 12 B-2, Z = 15, Stahl KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 06520004
Artikel-Nr.
06520004
06520004
Typ
N3/4 "-12 D
N3/4 "-12 D
Rollenkette DIN 8187
ISO 12 B-2
ISO 12 B-2
Zähnezahl
15
15
Gewinde
M12
M12
Schraubenlänge
80
80
mm
Anziehmoment Mutter
35
35
N*m
Spannelement Typ
SE 27
SE-F27
SE 27
SE-F27
Einstellbereich
mm
값 입력 R
Einstellbereich
mm
cm
inch
ft
확인
Gewicht
1.05
1.05
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성